製品概要
概要
The TSC1801 is a low-side current measurement amplifier. The TSC1801 is designed to sense drops across shunt resistors at low common-mode voltages. The gain value is set to 20 V/V, selectable by part number.
-
特徴
- Wide supply voltage range: 2.0 V to 5.5 V
- Fixed gain: 20 V/V
- Total output error < 0.5%
- Offset voltage: ±200 µV max.
- Gain error: 0.1% max.
- Bandwidth: 2.1 MHz
- Extended temperature range: -40 °C to +125 °C
- Automotive AEC-Q100 qualified
- Safety capable: documentation available to aid functional safety system design
- Benefits:
- Total error guaranteed
- Reduced bill of material
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC1801BILT | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2024-11-01T00:00:00.000+01:00 | |
TSC1801BIYLT | 量産中 | SOT23-6L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2024-11-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSC1801BIYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC1801BILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSC1801BIYLT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC1801BILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。