製品概要
概要
TSC2020は、高精度な双方向電流センス・アンプです。電源電圧から独立して、-4V~+100Vの幅広いコモン・モード電圧にわたり、シャント抵抗を用いて電流を検出することが可能です。シャント抵抗のわずかなドロップ電圧も検知することが可能で、測定エラーを最小限に抑えることができます。
TSC2020は、高精度の電流測定、過電流保護、電流モニタリング、フィードバック・ループなど、さまざまな用途に使用することができます。また、2.7V~5.5Vの幅広い電源電圧範囲および-40℃~125℃の産業用温度範囲での動作が可能です。
-
特徴
- 広範な入力コモン・モード電圧:-4V~100V
- 同相信号除去比(CMR):100dB(最小)
- オフセット電圧:±150µV(最大)
- オフセット・ドリフト:0.5µV/℃(最大)
- 強化型PWM除去機能
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 内部固定ゲイン:20V/V
- ゲイン・エラー:0.3%(最大)
- ゲイン・ドリフト:3.5ppm/℃(最大)
- SO8 および MiniSO8 パッケージ
- AEC-Q100認定済み
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.0 | 20 Nov 2024 | 20 Nov 2024 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2024.11 | 26 Nov 2024 | 26 Nov 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSC2022IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSC2022IPT | 開発中 | TSSOP-8L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSC2022IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSC2022IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSC2022IYPT | 開発中 | TSSOP-8L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSC2022IYST | 量産中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 |
TSC2022IDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
TSC2022IYDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSC2022IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC2022IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC2022IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC2022IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC2022IYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSC2022IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSC2022IYPT 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC2022IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC2022IPT 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC2022IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC2022IYST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSC2022IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。