製品概要
概要
The TSL6901, TSL6902, and TSL6904 are high precision operational amplifiers which offer very low input offset voltages with virtually zero drift.
TSL6901, TSL6902, and TSL6904 are pinouts compatible with industry standards.
The TSL690x family offers rail-to-rail input and output, excellent speed/power consumption ratio, and 375 kHz gain bandwidth product, while consuming less than 40 µA at 5 V. The devices also feature an ultra-low input bias current.
These features make the TSL690x family product ideal for sensor interfaces, battery-powered applications, and portable applications.
-
特徴
- Very high accuracy and stability: offset voltage 12 µV max.
- Rail-to-rail input and output
- Low supply voltage: 1.8 - 5.5 V
- Low power consumption: 40 µA max. at 5 V
- Gain bandwidth product: 375 kHz
- High tolerance to ESD: 4 kV HBM
- Extended temperature range: -40 to 125 °C
- Micro-package: SC70-5, DFN8 2x2 and QFN16 3x3
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL6902IDT | 量産中 | SO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSL6902IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSL6902IST | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSL6902IYDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSL6902IYST | 開発中 | MiniSO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSL6902IDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
TSL6902IQ2T
Package:
QFN-8L P 0.5 mmMaterial Declaration**:
TSL6902IST
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
TSL6902IYDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
TSL6902IYST
Package:
MiniSO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSL6902IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSL6902IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSL6902IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSL6902IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSL6902IYST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSL6902IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSL6902IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSL6902IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSL6902IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSL6902IYST 開発中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。