製品概要
概要
The TSV52x and TSV52xA series of operational amplifiers offer low voltage operation and rail-to rail input and output. The TSV521 device is the single version, the TSV522 device the dual version, and the TSV524 device the quad version, with pinouts compatible with industry standards.
The TSV52x and TSV52xA series offer an outstanding speed/power consumption ratio, 1.15 MHz gain bandwidth product while consuming only 45 μA at 5 V. The devices are housed in the smallest industrial packages.
These features make the TSV52x, TSV52xA family ideal for sensor interfaces, battery supplied and portable applications. The wide temperature range and high ESD tolerance facilitate their use in harsh automotive applications.
-
特徴
- Gain bandwidth product: 1.15 MHz typ. at 5 V
- Low power consumption: 45 μA typ. at 5 V
- Rail-to-rail input and output
- Low input bias current: 1 pA typ.
- Supply voltage: 2.7 to 5.5 V
- Low offset voltage: 800 μV max.
- Unity gain stable on 100 pF capacitor
- AEC-Q100 qualified
- Benefits:
- Increased lifetime in battery powered applications
- Easy interfacing with high impedance sensors
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV524AIPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2024-06-07T00:00:00.000+02:00 | |
TSV524AIYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2024-06-07T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV524AIYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV524AIPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV524AIYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV524AIPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。