製品概要
概要
The TSV621 is a single operational amplifier offering low voltage, low power operation and railto- rail input and output.
With a very low input bias current and low offset voltage (800 µV maximum for the A version), the TSV621 is ideal for applications that require precision. The device can operate at a power supply ranging from 1.5 to 5.5 V, and therefore suits battery-powered devices and extends battery life.
This product features an excellent speed/power consumption ratio, offering a 420 kHz gain bandwidth while consuming only 29 µA at a 5-V supply voltage.
This operational amplifier is unity gain stable for capacitive loads up to 100 pF.
The device is internally adjusted to provide very narrow dispersion of AC and DC parameters, especially power consumption, product gain bandwidth and slew rate.
The TSV621 presents a high tolerance to ESD, sustaining 4 kV for the human body model.
Additionally, the TSV621 is offered in SC70-5 and SOT23-5 micropackages, with extended temperature ranges from -40° C to +125° C.
All these features make the TSV621 ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- 4 kV HBM
- Extended temperature range: -40 to +125° C
- Micropackages: SC70-5, SOT23-5
- Unity gain stability
- Low supply voltage: 1.5 V–5.5V
- Low input offset voltage: 800 µV max (A version)
- Rail-to-rail input and output
- Gain bandwidth product: 420 kHz typ
- Low input bias current: 1 pA typ
- Low power consumption: 29 µA typ
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV620ICT | 量産中 | SC70-6 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV620ILT | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV620ICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV620ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV620ICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV620ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。