製品概要
概要
The TSV6290 and the TSV6291 are single operational amplifiers with a high bandwidth which consume only 29 µA. They must be used in a gain configuration (G < -3, G > 4).
With a very low input bias current and low offset voltage (800 µV maximum for the A version), the TSV629x family of devices is ideal for applications requiring precision. The devices can operate at a power supply ranging from 1.5 to 5.5 V, and therefore suit battery-powered devices, extending battery life.
The TSV6290 comes with a shutdown function.
The TSV6290 and TSV6291 present a high tolerance to ESD, sustaining 4 kV for the human body model.
The TSV6290 and TSV6291 are offered in SOT23-5/6 and SC70-5/6 micropackages, with extended temperature ranges from -40 °C to 125 °C.
All these features make the TSV629x ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- Low supply voltage: 1.5 V – 5.5 V
- Rail-to-rail input and output
- Low input offset voltage: 800 µV max (A version)
- Low power consumption: 29 µA typical
- Gain bandwidth product: 1.3 MHz typical
- Stable when used in gain configuration
- Micropackages: SOT23-5/6, SC70-5/6
- Low input bias current: 1 pA typical
- Extended temperature range: -40 to 125 °C
- 4 kV human body model
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.12 | 22 Mar 2024 | 22 Mar 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV6291ICT | 量産中 | SC70-5 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV6291ILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV6291ICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV6291ILT | | | 2 distributors |
|
TSV6291ICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。