製品概要
概要
The TSV6292, TSV6293, TSV6294 and TSV6295 dual and quad operational amplifiers offer a high bandwidth of 1.3 MHz while consuming only 29 μA. They must be used in a gain configuration (equal or above +4 or -3).
The TSV629x series features low voltage, low power operation and rail-to-rail input and output.
The devices also offer an ultra-low input bias current and low input offset voltage.
The TSV6293 (dual) and TSV6295 (quad) have two shutdown pins for reduced power consumption.
These features make the TSV629x family ideal for sensor interfaces, battery supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- EMI hardened operational amplifiers
- Micropackages: MiniSO-8, SOT23-8, MiniSO-10, TSSOP14, TSSOP16
- Extended temperature range: -40 to +125° C
- High tolerance to ESD: 4 kV HBM
- Good accuracy: 800 μV max (A version)
- Low power shutdown mode: 5 nA typ
- Rail-to-rail input and output
- Low supply voltage: 1.5 – 5.5 V
- Low power consumption: 29 μA typ, 36 μA max
- Stable when used in gain configuration
- Low input bias current: 1 pA typ
- High gain bandwidth product: 1.3 MHz typ
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV6293AIST | 量産中 | MiniSO-10 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSV6293AIST
Package:
MiniSO-10Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV6293AIST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV6293AIST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。