製品概要
概要
The TSV630 and TSV631 devices are single operational amplifiers offering low voltage, low power operation, and rail-to-rail input and output.
These devices have a very low input bias current and a low offset voltage making them ideal for applications that require precision. They can operate at power supplies ranging from 1.5 V to 5.5 V, and are therefore very suitable for battery-powered devices, extending battery life.
These op-amps feature an excellent speed/power consumption ratio, offering an 880 kHz gain bandwidth while consuming only 60 µA at a 5 V supply voltage. They are unity gain stable for capacitive loads up to 100 pF.
The devices are internally adjusted to provide very narrow dispersion of AC and DC parameters. The TSV630 provides a shutdown function. All devices are offered in micropackages and are guaranteed for industrial temperature ranges from -40 ° C to 125 ° C.
These features combined make the TSV630 and TSV631 ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- Low offset voltage: 500 µV max (A version)
- Low power consumption: 60 µA typ at 5 V
- Low supply voltage: 1.5 V - 5.5 V
- Gain bandwidth product: 880 kHz typ
- Unity gain stability
- Low power shutdown mode: 5 nA typ
- High output current: 63 mA at VCC = 5 V
- Low input bias current: 1 pA typ
- Rail-to-rail input and output
- Extended temperature range: -40 °C to 125 °C
- Automotive qualification
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 2.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SPICE models (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 12 Feb 2024 | 12 Feb 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSV630ICT | 量産中 | SC70-6 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV630ILT | 量産中 | SOT23-6L | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV630IQ1T | 量産中 | QFN-6L P 0.4 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV630IQ2T | 量産中 | QFN-8L P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV630ILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV630IQ1T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV630IQ2T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV630ICT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV630ILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV630IQ1T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV630IQ2T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV630ICT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。