製品概要
概要
The TSV63x and TSV63xA series of dual and quad operational amplifiers offers low voltage operation and rail-to-rail input and output.
This family features an excellent speed/power consumption ratio, offering an 880 kHz gain-bandwidth product while consuming only 60 µA at 5 V supply voltage. The devices also feature an ultralow input bias current and TSV633 and TSV635 have a shutdown mode.
These features make the TSV63x and TSV63xA family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, and active filtering.
-
特徴
- Rail-to-rail input and output
- Low power consumption: 60 µA typ at 5 V
- Low supply voltage: 1.5 V - 5.5 V
- Gain bandwidth product: 880 kHz typ
- Unity gain stable on 100 pF capacitor
- Low power shutdown mode: 5 nA typ
- Low offset voltage: 800 µV max (A version)
- Low input bias current: 1 pA typ
- EMI hardened op amps
- Automotive qualification
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSV633AIST | 量産中 | MiniSO-10 | インダストリアル | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV633AIST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV633AIST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。