製品概要
概要
TSV7721、TSV7722、およびTSV7723は、帯域幅22MHz、ユニティ・ゲイン安定で動作可能なシングルおよびデュアル・オペアンプです。TSV772xは常温でTyp. 50µV(Max. 200µV)と低入力オフセット電圧で、グランド・レベルに近いコモンモードに最適化されているため、ローサイド電流測定などに最適です。
TSV772xは1.8V~5.5Vの単一電源で動作可能で、47pFの負荷で仕様が規定されているため、A/Dコンバータの入力バッファとして簡単に使用できます。
TSV772xシリーズは、5Vでの消費電流がわずか1.7mAでありながら、レール・ツー・レール出力、優れたスルー・レート、および22MHzという広ゲイン帯域幅をサポートします。
超低入力バイアス電流を特徴とするため、電流が重要な測定値となるようなフォトダイオードや、その他のセンサへの接続も可能です。
そのため、TSV772xシリーズは、高精度かつ広帯域のセンサ・インタフェースに最適な製品です。
-
特徴
- ゲイン帯域幅積: 22MHz、ユニティ・ゲイン安定
- 高精度の入力オフセット電圧: Typ. 50µV(Max. 200µV)
- 低入力バイアス電流: 2pA typ.
- 低入力電圧ノイズ密度: 7nV/√Hz
- 広い電源電圧範囲: 1.8~5.5V
- レール・ツー・レール出力
- 入力同相電圧範囲にロー・レールを含む
- 車載グレード製品およびシャットダウン・バージョンを提供
- メリット
- 高周波数のシグナル・コンディショニング
- ローサイドの電流センス用に最適化された精度
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SIMetrix models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 2023.07 | 16 Apr 2024 | 16 Apr 2024 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV7723IST | 量産中 | MiniSO-10 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV7723IST | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV7723IST 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。