製品概要
概要
TSV791およびTSV792は、50MHzの帯域幅を持ち、ユニティ・ゲインで動作可能なシングルおよびデュアル・オペアンプです。両製品ともに、レール・ツー・レールの入力段と30V/µsのスルー・レートを備え、ローサイド電流測定などに最適です。わずか200µVの入力オフセット電圧の優れた精度を持ち、小さな振幅の入力信号を正確に増幅することができます。TSV792は、2.2V~5.5Vの単一電源で動作可能です。また、22pFから最大1nFまでの出力負荷に対応することができ、A/Dコンバータの入力バッファとして簡単に使用できます。
-
特徴
- ゲイン帯域幅: 50MHz、ユニティ・ゲイン・ステーブル
- スルー・レート: 30V/µs
- 低入力オフセット電圧: Typ. 50µV(Max. 200µV)
- 低入力バイアス電流: 2pA typ.
- 低入力電圧ノイズ密度: 6.5nV/√Hz @ 10kHz
- 広い電源電圧範囲: 2.2V~5.5V
- レール・ツー・レール入出力
- 拡張温度範囲: -40℃~+125℃
- 車載用グレード製品あり
- メリット
- ノイズや入力バイアス電流に影響を受けない測定精度
- 高周波数に対応したシグナル・コンディショニング
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV794IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSV794IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSV794IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 | |
TSV794IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2021-05-14T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV794IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV794IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV794IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV794IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV794IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV794IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV794IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV794IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。