製品概要
概要
The TSV99x and TSV99xA family of single, dual, and quad operational amplifiers offers low voltage operation and rail-to-rail input and output. These devices feature an excellent speed/power consumption ratio, offering a 20 MHz gain-bandwidth, stable for gains above 4 (100 pF capacitive load), while consuming only 1.1 mA maximum at 5 V. They also feature an ultra-low input bias current. These characteristics make the TSV99x family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering. These characteristics make the TSV99x, TSV99xA family ideal for sensor interfaces, battery-supplied and portable applications, as well as active filtering.
-
特徴
- Low input offset voltage: 1.5 mV max. (A grade)
- Rail-to-rail input and output
- Wide bandwidth 20 MHz
- Stable for gain ≥ 4 or ≤ -3
- Low power consumption: 820 µA typ.
- High output current: 35 mA
- Operating from 2.5 V to 5.5 V
- Low input bias current, 1 pA typ.
- ESD internal protection ≥ 5 kV
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSV994IDT | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV994IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSV994IYDT | 量産中 | SO-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
TSV994IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSV994IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV994IYDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV994IDT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSV994IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSV994IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV994IYDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV994IDT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSV994IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。