製品概要
概要
The TSX56x, TSX56xA series of operational amplifiers benefit from STMicroelectronics® 16 V CMOS technology to offer state-of-the-art accuracy and performance in the smallest industrial packages. The TSX56x, TSX56xA have pinouts compatible with industrial standards and offer an outstanding speed/power consumption ratio, 900 kHz gain bandwidth product while consuming only 250 µA at 16 V. Such features make the TSX56x, TSX56xA ideal for sensor interfaces and industrial signal conditioning. The wide temperature range and high ESD tolerance ease use in harsh automotive applications.
-
特徴
- Low power consumption: 235 µA typ. at 5 V
- Supply voltage: 3 V to 16 V
- Gain bandwidth product: 900 kHz typ.
- Low offset voltage
- “A” version: 600 µV max.
- Standard version: 1 mV max.
- Low input bias current: 1 pA typ.
- High tolerance to ESD: 4 kV
- Wide temperature range: -40 to 125 °C
- Automotive qualification
- Tiny packages available: SOT23-5, DFN8 2 mm x 2 mm, MiniSO8, QFN16 3 mm x 3 mm, and TSSOP14
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
推奨コンテンツ
All tools & software
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSX561AILT | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSX561AIYLT | 量産中 | SOT23-5L | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSX561AILT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSX561AIYLT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSX561AILT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX561AIYLT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。