200 mA output current 16 V dual operational amplifier

Download datasheet Order Direct

製品概要

概要

The TSX582 is a unity gain stable, dual operational amplifier with high voltage and high current capability, featuring internal protections against overtemperature and current overload conditions. In addition, the TSX582 has enhanced ESD and RF noise immunity.

It typically outputs up to 200 mA per channel to drive low resistance inductive loads such as angle resolvers, line out cables, and piezo actuators.

The two high current output amplifiers of the TSX582 feature the advantage of driving loads directly in bridge tied mode or connected in parallel, which doubles the output sink/source current. Additionally, the TSX582 is available in a PowerSO-8 package with exposed pad and is qualified for automotive applications in a temperature range of -40 °C to +125 °C.

  • 特徴

    • Supply voltage: 5 V to 16 V
    • High output current 200 mA
    • Rail-to-rail output, low rail input
    • Gain bandwidth product: 3 MHz
    • High slew rate: 2 V/μs
    • Internal thermal shutdown & output current limiter
    • Enhanced RF noise immunity
    • High tolerance to ESD: 4 kV HBM
    • Extended temperature range: -40 °C to +125 °C
    • Automotive-grade
    • Low noise 45 nV/√Hz @ 1 kHz
    • ICC (typ.) = 2.3 mA
    • Unity gain stable
    • Low offset 2.4 mV max. (25 °C)/3 mV max. (full temperature range)
    • Low input bias current

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STマイクロエレクトロニクス - TSX582

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
TSX582IYDT
量産中
PowerSO-8 オートモーティブ Ecopack3 10 2023-05-23T00:00:00.000+02:00

TSX582IYDT

Package:

PowerSO-8

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

PowerSO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack3

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
Operating temperature (°C)
グレード
最小
最大
TSX582IYDT
Available at distributors

販売代理店在庫 TSX582IYDT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

TSX582IYDT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

TSX582IYDT

Operating Temperature (°C)

最小:

最大:

グレード:

Automotive

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。