製品概要
概要
The TSX63x and TSX63xA series of operational amplifiers offer low voltage operation and rail-to-rail input and output. TSX631 is the single version, TSX632 the dual version and TSX634 the quad version, with pinouts compatible with industry standards.
The TSX63x and TSX63xA series offer a 200 kHz gain bandwidth product while consuming 60 μA maximum at 16 V.
The devices are housed in the tiniest industrial packages.
These features make the TSX63x and TSX63xA family ideal for sensor interfaces and industrial signal conditioning. The wide temperature range and high ESD tolerance ease the use in harsh automotive applications.
-
特徴
- Low power consumption: 60 μA max at 16 V
- Supply voltage: 3.3 V to 16 V
- Rail-to-rail input and output
- Gain bandwidth product: 200 kHz typ
- Low offset voltage:
- 500 μV max for “A” version
- 1 mV max for standard version
- Low input bias current: 1 pA typ
- Automotive qualification
- Benefits
- Power savings in power-conscious applications
- Easy interfacing with high impedance sensors
- Related products
- See TSX56x or TSX92x series for higher gain bandwidth products (900 kHz or 10 MHz)
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TSX634AIPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | |
TSX634AIYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSX634AIPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSX634AIYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSX634AIPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSX634AIYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。