製品概要
概要
The TSZ12x series of high precision operational amplifiers offer very low input offset voltages with virtually zero drift.
TSZ121 is the single version, TSZ122 the dual version, and TSZ124 the quad version, with pinouts compatible with industry standards.
The TSZ12x series offers rail-to-rail input and output, excellent speed/power consumption ratio, and 400 kHz gain bandwidth product, while consuming less than 40 µA at 5 V. The devices also feature an ultra-low input bias current.
These features make the TSZ12x family ideal for sensor interfaces, battery-powered applications and portable applications.
-
特徴
- Very high accuracy and stability: offset voltage 5 µV max at 25 °C, 8 µV over full temperature range (-40 °C to 125 °C)
- Rail-to-rail input and output
- Low supply voltage: 1.8 - 5.5 V
- Low power consumption: 40 µA max. at 5 V
- Gain bandwidth product: 400 kHz
- High tolerance to ESD: 4 kV HBM
- Extended temperature range: -40 to 125 °C
- Micro-packages: SC70-5, DFN8 2x2, and QFN16 3x3
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator

Estimate
PCB Thermal Simulator
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSZ124IPT | 量産中 | TSSOP-14 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSZ124IQ4T | 量産中 | QFN-16L | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSZ124IYPT | 量産中 | TSSOP-14 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSZ124IPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSZ124IYPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
TSZ124IQ4T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TSZ124IPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSZ124IYPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
TSZ124IQ4T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。