製品概要
概要
TSZ182H1は、入力オフセット電圧に対して温度ドリフトの影響を低減した、超高精度のデュアル・ゼロドリフト・オペアンプです。TSZ182H1は、5V時の消費電流がわずか1mAであり、優れた消費電力性、レール・ツー・レール入出力、応答速度、そして3MHzのゲイン・バンド幅を実現しています。本デバイスは、-40℃~+175℃という広い温度範囲で動作し、超低入力バイアス電流を特徴としています。そのため、TSZ182H1は、高精度かつ高ゲイン・バンド幅を求められる車載向けセンサ・インタフェースなどに最適な製品となっています。
-
特徴
- 高精度と安定性:
- オフセット電圧(25℃):5V動作時に最大35µV
- オフセット電圧(全温度範囲):5V動作時に最大65µV
- レール・ツー・レール入出力
- 電源電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低消費電力:5V動作時最大1mA
- 3MHz のゲイン・バンド幅
- 車載グレード対応品
- 広い動作温度範囲:-40℃~+175℃
- マイクロパッケージ:SO8
- メリット
- キャリブレーションせずに高精度を実現
- 温度変化の影響をほとんど受けずに高精度を維持
- 高精度と安定性:
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSZ182H1YDT | 量産中 | SO-8 | オートモーティブ | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 | |
TSZ182H1YDT
Package:
SO-8Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
TSZ182H1YDT | 量産中 | 2.6652 / 1k | 4 distributors | SO-8 | Tape and Reel | PHILIPPINES | EAR99 | NEC | -40 | 175 | オートモーティブ |
TSZ182H1YDT 量産中
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。