短・中距離レーダー(24GHz)は、車両の周囲環境を検出するために ADASアプリケーションで使用され、コスト効率に優れた実績のあるソリューションを提供します。 24GHzレーダー・システムは、死角検出、リア・クロス・トラフィック・アラート、衝突回避などの機能のほか、よりシンプルな自動緊急ブレーキ(AEB)やアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)システムを対象としています。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
24 GHz radar
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
STの短・中距離レーダー(24GHz)システム向け製品
24GHzモノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)のSTRADA431トランシーバは、1つのトランスミッタと3つのレシーバを内蔵し、高度運転支援システム(ADAS)向けに設計されています。内部コア給電用の電圧レギュレータを内蔵しているため、システム設計の簡略化に貢献します。また、シンプルなSPIインタフェース経由でのフル・カスタマイズが可能です。
L5965はADAS向けパワー・マネージメントICとして最適な製品です。カスタマイズ性の高い柔軟なパワー・スキームをもち、自動車機能安全規格(ASIL)を満たす必要のあるアプリケーションを想定し、特別に設計されています。