車載用レーダーは、高度運転支援システム(ADAS)においてきわめて重要なコンポーネントです。運転者の安全と快適性向上のため、車両の周囲をリアルタイムでモニタし、ADASシステムに重要なデータを提供します。 車載用レーダーは、短距離(SRR)用 / 長距離(LRR)用ともに高い汎用性と精度をもち、レベル0~3の運転支援からレベル4 / 5の自動運転までにおいて、不可欠な要素です。 続きを読む
中・長距離レーダー(77GHz)
77GHzレーダーは、危険な状況の識別および衝突防止機能により、自動車の安全性を向上させます。30m~250m範囲内における自動車や歩行者など、さまざまな障害物を、視界の不良を問わず検出します。77GHzレーダーが提供する情報は、自動緊急ブレーキやアダプティブ・クルーズ・コントロールなど、複数のアプリケーションに対応する自動運転支援システム(ADAS)で使用されます。
詳細はこちら 短・中距離レーダー(24GHz)
短・中距離レーダー(24GHz)は、車両の周囲環境を検出するためにADASアプリケーションで使用され、コスト効率に優れた実績のあるソリューションを提供します。24GHzレーダー・システムは、死角検出、リア・クロス・トラフィック・アラート、衝突回避などの機能のほか、よりシンプルな自動緊急ブレーキ(AEB)やアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)システムを対象としています。
詳細はこちら Sub-system:
車載用レーダー・システム設計向けソリューションおよびIC
STは、 24GHzおよび 77GHzモノリシック・ミリ波集積回路(MMIC)内蔵のレーダー・ソリューションを提供し、厳しい安全性要求レベル(ASIL)に適合する 車載用レーダー・トランシーバや パワー・マネージメントICの包括的なポートフォリオと豊富な経験により、車載用レーダーの設計をサポートします。また、さまざまな車載用プロテクション・デバイスも提供しています。