MySTに保存する

充電器

スマートフォンやタブレットなどの携帯型機器が多用されている昨今、これらの機器は、頻繁に(場合によっては1日に複数回)充電する必要があります。外出先でも電子機器を常に充電された状態に保つため、効率的な充電器やパワー・バンクを求める需要が高まっています。ノートPCやカメラ、さらにはLED懐中電灯など、市場にはさまざまな種類の機器があり、それらに伴う数多くの技術および関連規格により、相互運用性と可能な限りの充電速度が確保されています。 ユーザのバッテリ残量不足に対する不安に対処するため、多種多様な充電デバイスが用意されています。独自のQuick Charge(QC)バッテリ充電プロトコルを含む高速充電器や、電磁誘導充電(ワイヤレス充電とも呼ばれる)システムから、最新のUSB Type-C® Power Deliveryテクノロジーに至るまで、コンセントが遠い場合でもユーザの安心を確保するため、数多くのソリューションが存在します。 続きを読む

充電器

主な課題

市場のニーズに応えるため、スマートフォン、ノートパソコン、およびタブレットの充電器は、より小さく、薄く、軽量なものに進化しています。携帯型充電器やモバイル・バッテリは、非常に効率的であることに加え、スタンバイ時の超低消費電流を保証することで可能な限り長い充電保持時間を実現する必要があります。

認証に関しては、危険状態での動作を回避したり、危険な動作を即座に停止したりするための適切なEMIおよび過電圧保護を、バッテリ・チャージャ設計に含める必要があります。そのため、正確な電圧、電流、温度の検知と制御機能を備えた高品質のパワー・マネージメントICおよび監視ICを使用して、安全な充電と放電を確保することが重要です。

製品 & ソリューション

STは、独自のテクノロジーや製品の開発企業として、お客様が抱える課題やニーズに対処する最適なソリューションを提供しています。また、STM32マイクロコントローラとそれに関連するプロトコルの広範な製品に加えて、省エネルギー、高電力密度、低スタンバイ電力の設計ソリューション向けのパワーMOSFET、IGBT、ダイオード、パワー・マネージメントICなど幅広く取り揃えています。

STの幅広い高精度の環境センサおよびMEMSモーション・センサは、あらゆる低消費電力デバイスやバッテリ駆動アプリケーションに対応できます。またSTのプロテクションおよびEMIフィルタは、高性能コンポーネントの包括的なソリューションとして、電子システムの動作とEMI耐性を確保します。

幅広いアプリケーション向けに最適化され、主要なあらゆる規格や技術に対応できるSTのワイヤレス充電ICは、最新のWPC(Wireless Power Consortium)Qi仕様やその他の主要なワイヤレス充電規格に準拠しています。

さらにSTは、ハードウェアとソフトウェアの両方の開発ツールや、その他の開発者向けリソースの包括的なセットも提供しています。開発者は開発時間とコストを削減できる一方、市場投入までの時間の短縮により市場シェアの拡大にも貢献します。