MySTに保存する

タブレット / ノートPC / オールインワンPC用アダプタ

ノートPCやタブレット用のAC-DC電源アダプタは、小型 / 薄型 / 軽量であると同時に、あらゆる負荷条件における高効率かつ極めて低い待機電力と、優れたEMI性能が求められます。  一般的な高効率設計には、同期整流を使用するフライバック・ステージが含まれます。また、より高電力向けにフライバックや同期整流を使用するフォワード / ハーフブリッジLLC共振ステージなどに加えて、遷移モード(TM)で動作する力率補正回路(PFC)も含まれます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Adapters for tablets, notebooks, and AIO

製品 & ソリューション

STは、幅広い高電圧MDmesh™パワーMOSFETや低電圧STripFETパワーMOSFET、および標準的な整流ダイオードや電界効果整流ダイオード(FERD)を提供することにより、高効率かつ小型アダプタの設計をサポートしています。また、STの製品ポートフォリオは、PFCやPWM 1次側コントローラ、シングルチップのコンボ・コントローラ、同期整流コントローラ、およびリファレンス設計を含む様々なハードウェア / ソフトウェア評価および開発ツールを提供しています。