電源やコンバータの設計では、その最終用途にかかわらず、80 PLUS®、ErP Lot 6、Energy Starをはじめとする国内および国際規格の要件を満たす高い電力効率や電力密度、信頼性、および安全性を適切なコストで実現する必要があります。 アプリケーションに最適なソリューションを採用するためには、最も効率的な電源トポロジ(フライバック、ブースト、擬似共振)や実装タイプ(モノリシックICベース、ディスクリート·パワー·スイッチやコントローラの使用)を選択する必要があり、先進的なデジタル実装を採用する場合もあります。 続きを読む
電源 & コンバータ
Sub-system:
製品 & ソリューション
いずれの選択においても、具体的な設計目標を達成するうえでは適切な半導体製品を使用することがきわめて重要となります。STは、高集積AC-DCコンバータ / コントローラ、モノリシックDC-DCコンバータ、シリコンおよびSiC(シリコン·カーバイド)パワーMOSFET / ダイオード、IGBT、プロテクション、リニア·ボルテージ·レギュレータ、バッテリ·マネージメントIC( バッテリ・チャージャおよびワイヤレス充電ICを含む)、デジタル·コントローラ、32bitマイクロコントローラSTM32ファミリなどを含む幅広い製品ポートフォリオを提供しています。また、高効率電源やコンバータ設計をサポートするオンラインの設計環境である eDesignSuiteなど、包括的なハードウェアおよびソフトウェアの評価 / 開発ツールを提供しています。