概要: ワイヤレス・バッテリ充電システムやワイヤレス電力送電システムでは、電力は送信パッドまたはドングル(送信)と、スマートフォン、スマートウォッチ、ロボット・クリーナ、その他の産業用装置などの受信デバイス(受信)との間で、電磁誘導によって送電されます。 ワイヤレス・パワーに関連する国際規格には、WPC(Wireless Power Consortium)のQiおよびKiワイヤレス充電規格や、NFC充電などがあります。 単一または複数コイルのワイヤレス充電ソリューションでは、高い空間自由度、優れた防水性能や防塵性能、非接触設計といったメリットが提供されます。 続きを読む
Ki規格対応ワイヤレス給電(最大2.2kW)
WPC(Wireless Power Consortium)のKi規格は、安全、スマート、便利なキッチン用ワイヤレス給電で、最大2.2kWまでの各種生活家電をサポートしています。
詳細はこちら NFCワイヤレス充電(最大1W)
NFC(近距離無線通信)テクノロジーは、NFCワイヤレス充電仕様によりバッテリの充電に利用可能で、最大1Wまでの電力供給が可能です。 低電力NFCワイヤレス充電テクノロジーは、ウェアラブル機器、IoTデバイス、低消費電力の電子機器(補聴器、完全ワイヤレス・イヤホンTWS、スタイラス・ペン、スマート・リング、リストバンド、スマート・グラスなど)などの小型デバイスの充電に適しています。
詳細はこちら Qi準拠のワイヤレス充電(最大100W)
ワイヤレス充電システムおよびワイヤレス電力伝送システムでは、送信パッド(ドングル)(Tx)とスマート・フォンやスマート・ウォッチ、ロボット掃除機、その他の産業用装置などのレシーバ(Rx)デバイス間の電磁誘導によって電力が送られます。 WPC(Wireless Power Consortium)のQi規格は、モバイル機器、ウェアラブル機器、およびその他のアプリケーションで最もよく使用される規格の1つです。Qi規格は、5W~15Wの完全に相互運用可能な電源プロファイルを提供します。また、最大50W、
詳細はこちら 産業用ワイヤレス給電(最大500W)
ワイヤレス充電とワイヤレス給電は、オートナビゲーション車、電動自転車、ファクトリ・オートメーション、ドローンなど、さまざまな産業システムにおいて、真の防水 / 防塵、非接触操作、自由な回転を実現します。
詳細はこちら Sub-system:
主な課題
- 有線の電力転送と同等の高出力および効率を実現
- デバイスの方向や異物に関係なく一貫性のある充電を維持
- 周りの物から、人間の安全と保護を確保
- 各種送信機および受信機製品間で高度な相互運用性を確保
- 小型でコスト効率が高い設計と開発期間の短縮を実現
製品 & ソリューション
パワー・マネージメント・ソリューションで世界をリードするSTのワイヤレス充電ICは、トランスミッタ / レシーバ・チップセットの包括的な製品ポートフォリオ全体にわたり、あらゆる主要規格および技術に対応しています。STは、さまざまなアプリケーションに対応可能なクラス最高の送信機および受信機のターンキー・ソリューションを提供しています。これらの製品は、実績ある高集積ワイヤレス・パワーSoCのほか、パワーMOSFET、セキュア・マイクロコントローラ、プロテクション・デバイスなどの関連デバイスを含む包括的な製品ポートフォリオをベースとしています。