MySTに保存する

2スイッチ・フォワード・コンバータ

2トランジスタ・フォワードでは、1次側の2つのトランジスタがスイッチ・オンされ、電力がトランスの2次巻線に送られた後、出力コンデンサと負荷に送られます。スイッチ・オフされると、1次側のダイオードはトランジスタのピーク電圧を入力電圧でクランプし、したがって同時にストレスを低減します。2トランジスタ・フォワード・トポロジは、サーバや通信用スイッチング電源(SMPS)でメイン・ステージDC-DCコンバータとして使用されることがよくあり、またアーク溶接機器でもよく使用されます。 続きを読む

製品 & ソリューション

開発者が2トランジスタ・フォワード・コンバータの利点をフル活用できるように、STは、幅広いパワーMOSFETやダイオード、高電圧およびガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、1次PWM/同期整流コントローラに加え、高性能マイクロコントローラSTM32とさまざまな専用ペリフェラル(高分解能PWMタイマや高速ADコンバータなど)、およびハードウェアとソフトウェアの評価および開発ツールやリファレンス設計を提供しています。