MySTに保存する

2スイッチ・フライバック・コンバータ

2スイッチ・フライバック・トポロジでは、ハイサイド・パワーMOSFET(入力電圧レールとトランス間に配置)とスナバ・ダイオードを追加し、電圧ストレス全体を2つのトランジスタに均等に分割して、従来のフライバック・トポロジの制限を克服できるようにします。これは、3相入力レールにより給電される補助電源などの高電圧アプリケーションで特に有益です。また、デュアル・スイッチ・フライバック・トポロジでは、2つのダイオードによって漏れエネルギーを入力側に還流させることにより、クランプ損失を除去します。これにより効率を向上させ、熱応力を低減するとともに、パワーMOSFETの最大電圧ストレスを入力電圧にクランプします。 STは、擬似共振モードをサポートする幅広いコントローラ、パワーMOSFET、ダイオード、プロテクション・デバイス、各種ハードウェアとソフトウェアの開発および評価ツールの提供により、高効率の2トランジスタ・フライバックAC-DCコンバータの設計をサポートしています。 続きを読む
two switch flyback converter circuit diagram

2スイッチ構成のメリット

2スイッチ・フライバック・コンバータ、3相入力レールにより給電される補助電源などの高電圧アプリケーションに最適です。また、2つのダイオードによってリーク電流を入力側に還流させることでクランプ損失を除去し、パワーMOSFETの最大電圧ストレスを入力電圧にクランプしつつ、効率向上や熱ストレスの低減に貢献します。

製品 & ソリューション

STは、擬似共振モードをサポートする幅広いコントローラ、パワーMOSFET、ダイオード、プロテクション・デバイス、各種ハードウェア / ソフトウェア開発・評価ツールを提供し、高効率の2スイッチ・フライバックAC-DCコンバータの設計をサポートしています。