製品概要
概要
The TN3050H-12WY is an automotive grade SCR Thyristor designed for applications such as automotive on-board chargers, solid state AC relays and stationary battery chargers.
This SCR Thyristor, rated for a 30 A RMS power switching, offers superior performance in peak voltage robustness up to 1400 V and surge current handling up to 300 A sine wave pulse. Its key features allow the design of functions such as a 42 A RMS AC switch (dual back-to-back SCRs) and a 38 A average AC-DC controlled rectifier bridge for inrush current limitation.
Available in through-hole TO-247 package, this power package allows a thermal operation up to 30 A RMS with a higher case temperature of 126 °C.
-
特徴
- AEC-Q101 qualified
- High junction temperature: Tj = 150 °C
- AC off state voltage: +/- 1200 V
- Nominal on-state current: 30 ARMS
- High noise immunity: 1000 V/μs
- Max. gate triggering current: 50 mA
- ECOPACK2 compliant component
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.
Power Management Design Center
Thermal-electrical Simulators for Components
Signal Conditioning Design Tool
NFC/RFID Calculators
Power Supply Design Tool
LED Lighting Design Tool
Digital Power Workbench
Power Tree Designer
AC Switches Simulator
Rectifier Diodes Simulator
STPOWER Studio
Twister Sim
TVS Simulator
Estimate
Active Filters
Comparators
Low side Current Sensing
High side Current Sensing
NFC Inductance
UHF Link Budget
NFC Tuning Circuit
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
SPICE models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 7.0 | 06 Jun 2023 | 06 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
TN3050H-12WY | 量産中 | TO-247 | オートモーティブ | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN3050H-12WY | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
TN3050H-12WY 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。