MySTに保存する

降圧コンバータ

バック(ステップダウン)トポロジは、入力 / 出力絶縁の有無にかかわらず出力電圧が入力電圧を下回るDC-DCスイッチング・コンバータで使用されます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Select a subsystem and click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Buck converter

Sub-system:

製品 & ソリューション

STは、突入電流を最小限に抑えるソフト・スタートや電源投入時のシーケンス処理を可能にするパワー・グッドなど、様々な機能を備えた降圧コンバータIC(パワー・スイッチ内蔵)や多相コントローラ単相コントローラマルチ出力コントローラを提供しています。また、特定のEMI / EMC / 効率 / 電力密度目標やユース・ケース向けに微調整された降圧コンバータの設計に役立つプログラマブル・デバイスも利用可能です。 

STは、CPUやDDRメモリ向けに、Intel VR13/VR12.5仕様に準拠した絶縁型シングル・ステージ48V/ポイント・オブ・ロード(PoL)共振直接変換ソリューションも開発しています。また、ダイナミック・セル・シェディングやパルス・スキップ機能を備えた、最大6つのインタリーブ・セル向けの極めて拡張性に優れたソリューションも提供しています。 

さらに、製品開発期間の短縮をサポートする様々な評価および開発ツールやリファレンス設計を取り揃えています。