MySTに保存する

降圧 & 降圧・昇圧コンバータ

バック(ステップダウン)トポロジとバックブースト(ステップダウン/ステップアップ)トポロジに基づくオフライン·コンバータは、パワー·スイッチのデューティ·サイクルを変調することにより、絶縁トランスを使用せずに電源を安定化DC出力(正または負)に変換します。 インダクタの電流波形により、このコンバータの動作モードが定義されます。インダクタの電流が常にゼロを上回る時は連続モード、インダクタの電流が特定の時間間隔だけゼロにとどまる時は不連続モード、インダクタの電流が一点でのみゼロになる時は境界(遷移)モードです。どちらのトポロジでも、蓄電と入力から出力への伝送に低コストのインダクタを使用できます。 STのVIPerPlus高電圧コンバータは、高効率かつコスト効率に優れたオフライン·バック/バックブースト·コンバータの設計をサポートします。起動時のピーク電流を低減し、より小型かつ安価なインダクタの使用を可能にするパルス·スキップ保護など、一連の機能により、部品数の低減と信頼性の向上に貢献します。 さらに、STは幅広い評価および開発ボードやリファレンス設計も提供しています。 続きを読む
buck boost converter circuit diagram

製品 & ソリューション

STのVIPerPlus高電圧コンバータは、高効率かつコスト効率に優れたオフライン·バック/バックブースト·コンバータの設計をサポートします。起動時のピーク電流を低減し、より小型かつ安価なインダクタの使用を可能にするパルス·スキップ保護など、一連の機能により、部品数の低減と信頼性の向上に貢献します。 

さらに、STは幅広い評価および開発ボードやリファレンス設計も提供しています。