STEVAL-VP26K01B

量産中
Design Win

15 V / 100 mA high voltage buck converter reference design based on VIPER26K

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-VP26K01B reference design implements a 15 V-1.5 W buck converter for ultra-wide input voltage range auxiliary power supplies from 60 to 870 VDC or 90 to 600 VAC. The highly compact design offers tight line and load regulation over the entire input and output range.

The board represents a very low cost buck solution based on the new VIPER265KDTR offline high-voltage converter from the VIPerPlus family with 1050 V Power MOSFET and PWM current-mode control. It allows direct connection to ultra-wide range mains without the need for input an voltage limiter and/or stacked MOSFETs, therefore ensuring a minimal BOM.

The VIPER265KDTR operates at 60 kHz fixed frequency with frequency jittering to meet the EMC standard requirements.

  • 特徴

    • Ultra-wide range: 90–600 VAC or 60–870 VDC
    • Frequency: 50-60 Hz
    • Output voltage: 15 V
    • Output current: 100 mA
    • Very compact size
    • Tight line and load regulation over the entire input and output range
    • Meets IEC55022 Class B conducted EMI even with a reduced EMI filter, thanks to the frequency jittering feature
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-VP26K01B
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-VP26K01B

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-VP26K01B
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-VP26K01B

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-VP26K01B 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-VP26K01B

サプライヤ:

ST

コア製品:

VIPER26K

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。