製品概要
概要
The STR485 is a low power differential line transceiver for data transmission standard RS485 applications in half-duplex mode. Data and enable signals are compatible with 1.8 V or 3.3 V supplies.
Two speeds are selectable through SLR pin: fast data rate up to 20 Mbps or slow data rate for extended cable running to 250 kbps.
Excessive power dissipation caused by bus contention or faults is prevented by thermal shutdown circuit that forces the driver outputs into a high impedance state. The receiver has a fail-safe feature, which guarantees a high output state when the inputs are left open, shorted or idle.
-
特徴
- Half-duplex RS485 transceiver
- 1.65 V to 3.6 V supply for data and enable signals
- 3 V to 3.6 V supply for bus supply
- High speed: up to 20 Mbps data rate
- Low speed selected by SLR pin : 250 kbps
- Up to 256 transceivers on the bus
- Fail safe receiver (bus open, idle and shorted)
- Thermal shutdown protection
- Low quiescent current in shutdown mode
- Extended temperature range : -40 °C to +105 °C
- Available in industry standard DFN10
- Bus-pin protection more than:
- ±4 kV HBM protection
- ±8 kV IEC61000-4-2 contact discharge
- ±16 kV IEC61000-4-2 air discharge
- Compliant IEC61000-4-4 fast transient burst Class B
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STR485LVQT | 量産中 | VDFPN 10 3x3x1.0 | インダストリアル | Ecopack3 | 10 | 2023-05-23T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Autoshutdown | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | ||||||||||||||
STR485LVQT | | | 6 distributors |
|
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。