MySTに保存する

3相メータ

3相電力メータは、主にエネルギー消費量と品質の測定、およびタンパ防止を行います。  最新の3相スマート・メータは、住宅内機器やガス / 水道メータに使用され、データ・コンセントレータやホーム・エリア・ネットワーク経由で広域ネットワーク(WAN)やクラウドに接続できます。また、自動メータリング・インフラストラクチャ(AMI)を実現することで、エネルギー事業者の顧客サービス管理を改善したり、エネルギーやコストの浪費を意識した消費者の行動を促進することができます。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Three phase meter

製品 & ソリューション

STは、エネルギー・メータIC、高性能STM32マイクロコントローラ、セキュア・エレメントおよび高効率のAC-DCコンバータを幅広く提供しています。また、G3-PLC、PRIME、Meters and Moreといった様々な規格をサポートした、プログラマブルな 電力線通信(PLC)ソリューションを提供しています。 wM-BusやLoRa®、Sigfox™といった低消費電力広域ネットワーク(LPWAN)プロトコルをサポートする Sub-GHzワイヤレス接続ソリューションも利用できます。加えて、 リファレンス設計を含む包括的な ハードウェア / ソフトウェア評価および開発ツールの提供により、高精度かつ信頼性の高い3相エネルギー・メータの開発をサポートしています。