電力メータ・システムは、エネルギー消費量の測定や電力品質の監視を行い、その情報をメータからコンセントレータやクラウドに伝達します。これにより、電力事業者は負荷管理によってエネルギーの利用を効率的に管理できます。 測定値をリアルタイムでレポートすることで、エネルギーやコストの浪費に対する消費者の意識を高め、その削減に貢献します。また、スマート電力メータから取得したデータにより、電力事業者や送配電業者は送配電網全体の電力ロスを最小限に抑えることができ、コスト削減、信頼性の向上、タンパ抑制、CO2排出の削減が実現します。 続きを読む
3相メータ
3相電力メータは、主にエネルギー消費量と品質の測定、およびタンパ防止を行います。 最新の3相スマート・メータは、住宅内機器やガス / 水道メータに使用され、データ・コンセントレータやホーム・エリア・ネットワーク経由で広域ネットワーク(WAN)やクラウドに接続できます。また、自動メータリング・インフラストラクチャ(AMI)を実現することで、エネルギー事業者の顧客サービス管理を改善したり、エネルギーやコストの浪費を意識した消費者の行動を促進することができます。
詳細はこちら 単相メータ
単相電力メータは、主にエネルギー消費量とその品質測定、およびタンパ検出 / 防止を行います。最新のスマート・メータは、住宅内機器やガス / 水道メータに使用され、データ・コンセントレータやホーム・エリア・ネットワーク経由で広域ネットワーク(WAN)やクラウドに接続できます。また、自動メータリング・インフラストラクチャ(AMI)を実現することで、エネルギー事業者の顧客サービス管理を効率化したり、エネルギーやコストの浪費を意識した消費者の行動を促進できます。 STは、エネルギー・メータIC、高性能マ
詳細はこちら Sub-system:
製品 & ソリューション
STのスマート電力メータ設計向けソリューション
STは、G3-PLC、Prime、Meters and Moreなどの規格に準拠する、マルチプロトコルのプログラマブル・パワーライン通信(PLC)モデム・ソリューションを幅広く提供しており、すでに世界中の1億台を超えるスマート電力メータで使用されています。
また、システム・レベルでの独自のアプリケーション・ノウハウに加えて、様々なエネルギー・メータIC、長距離 / 短距離ワイヤレス通信ソリューション、8bitおよび32bitマイクロコントローラ、高効率の電源とパワー・マネージメント機器、センサ、EEPROM、セキュア・エレメントおよびプロテクション・デバイスの提供により、設計開発をサポートします。