ストレージ・サーバは、大量のデータを保存し、データのバックアップ、共有、セキュリティ、検索などの機能を管理し、簡単にアクセスできるように設計されています。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Storage servers
Sub-system:
48 V power
suppliers units
and AC-DC
converters
詳細 
only level2
AC-DC power
supply unit
PSU
全1エントリ
すべて表示
並べ替え:
A-Z
- A-Z
- Z-A
- マーケティング・ステータス
- 新着順
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
主な課題
クラウド・サービスの急成長により、データ・センターの容量を増やすための高密度ストレージ・デバイスの需要が高まっており、最適な性能を維持するための適切な処理能力、メモリ、ネットワーク帯域幅、冷却、セキュリティも求められています。
製品 & ソリューション
STは、48Vおよび12V電源アーキテクチャ用の電力変換ICを含む高度なパワー・マネージメント・ソリューションから、マイクロコントローラ、環境センサ、保護デバイス、およびアナログ機能やセキュア・ソリューションなどのその他の主要コンポーネントに至るまで、データ・センターのサーバ・ニーズに幅広く対応しています。