データ・センターでは、通常、非常に高密度のネットワーク・ファームで何千台ものサーバが稼働しています。それらは、企業がオンサイトITからサードパーティのオフサイトITへの移行を進めるにつれ増大しているクラウドの採用をサポートしています。クラウド・コンピューティングは、より柔軟かつ動的なストレージとプロセッシングを可能にし、エンド・ユーザのITインフラストラクチャ・コストを削減するだけでなく、追加サービスを提供します。データ・センターのサーバは、堅牢で高速なデータ転送、高い処理能力、最適な電力効率を特徴としています。 データ・センターは、一般的なコンピューティング・サーバ、AI加速コンピューティング・サーバ、ストレージ・サーバ、ネットワーク・サーバという主要なカテゴリに分類できます。その名の通り、サーバの各カテゴリは、負荷やアプリケーションにサーバを最適化するように作成されています。一般的に、データ・センターで使用されるサーバのタイプは、組織の特定のニーズによって異なります。 続きを読む
AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバ
一般的なコンピューティング・サーバとAIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバの主な機能的な違いは、機械学習や深層学習などのAIの負荷を処理する能力です。
AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバは、通常、AI負荷に最適化されたGPUやフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などの専用ハードウェアを搭載しています。また、AIモデルの開発と実行のために、TensorFlowやPyTorchのような特殊なソフトウェア・フレームワークを実行することもあります。
詳細はこちら AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバは、通常、AI負荷に最適化されたGPUやフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などの専用ハードウェアを搭載しています。また、AIモデルの開発と実行のために、TensorFlowやPyTorchのような特殊なソフトウェア・フレームワークを実行することもあります。
ストレージ・サーバ
ストレージ・サーバは、大量のデータを保存し、データのバックアップ、共有、セキュリティ、検索などの機能を管理し、簡単にアクセスできるように設計されています。
詳細はこちら ネットワーク・サーバ
ネットワーク・サーバは、ネットワークを管理および制御し、ファイルや印刷物の共有、ユーザ認証、メールやWebサービスなどのサービスを提供します。
詳細はこちら 一般的なコンピューティング・サーバ
一般的なコンピューティング・サーバは、アプリケーションの実行、データの処理、計算の実行など、一般的な汎用コンピューティングを含む幅広いコンピューティング・タスクを処理するように設計されています。 一般的なコンピューティング・サーバで処理される主な機能やサービスは、組織の特定のニーズによって異なり、次のようなタスクが含まれます。 WebサイトやWebベースのソフトウェアなどのWebアプリケーションの実行 データ分析や機械学習タスクなど、大量データのデータ処理 仮想化:単一の物理サーバ上で複数のオペ
詳細はこちら Sub-system:
主な課題
最適な性能を維持するためには、サーバに十分な処理能力、メモリ、ストレージ、ネットワーク帯域幅、冷却、セキュリティを確保することが不可欠です。
製品 & ソリューション
STは、48Vおよび12V電源アーキテクチャ用の電力変換ICを含む高度なパワー・マネージメント・ソリューションから、マイクロコントローラ、環境センサ、保護デバイス、およびアナログ機能やセキュア・ソリューションなどのその他の主要コンポーネントに至るまで、データ・センターのサーバ・ニーズに対応する広範な製品を提供しています。