MySTに保存する

ネットワーク・サーバ

ネットワーク・サーバは、ネットワークを管理および制御し、ファイルや印刷物の共有、ユーザ認証、メールやWebサービスなどのサービスを提供します。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Network servers

主な課題

CSPデータ・センターからエッジ機器に至るまで、クラウド・サービスの急速な成長は、最適なパフォーマンスを維持するための適切な処理能力、ストレージ、メモリ、ネットワーク帯域幅、およびセキュリティとともに、より高い帯域幅とより短い遅延時間に対する需要を促進しています。

製品 & ソリューション

STは、48Vおよび12V電源アーキテクチャ用の電力変換ICを含む高度なパワー・マネージメント・ソリューションから、マイクロコントローラ、環境センサ、保護デバイス、およびアナログ機能やセキュア・ソリューションなどのその他の主要コンポーネントに至るまで、データ・センターのサーバ・ニーズに対応する広範な製品を提供しています。