MySTに保存する

AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバ

一般的なコンピューティング・サーバとAIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバの主な機能的な違いは、機械学習や深層学習などのAIの負荷を処理する能力です。
AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバは、通常、AI負荷に最適化されたGPUやフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)などの専用ハードウェアを搭載しています。また、AIモデルの開発と実行のために、TensorFlowやPyTorchのような特殊なソフトウェア・フレームワークを実行することもあります。
続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

AI accelerated compute server

主な課題

AIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバには、最適な性能を維持するために、十分な処理能力、メモリ、ストレージ、ネットワーク帯域幅、冷却、およびセキュリティが必要です。AIアクセラレーテッド・サーバは、データ・センター全体でより効率的な電力供給への需要が高まりつつある、より高密度のシステムに導入されています。

製品 & ソリューション

STは、48Vおよび12V電源アーキテクチャ用の電力変換ICを含む高度なパワー・マネージメント・ソリューションから、マイクロコントローラ、環境センサ、保護デバイス、およびアナログ機能やセキュア・ソリューションなどのその他の主要コンポーネントに至るまで、データ・センターのサーバ・ニーズに対応する広範な製品を提供しています。