MySTに保存する

パワー・オプティマイザ

パワー・オプティマイザを使用した太陽光発電システムでは、最大電力点追従制御(MPPT)が太陽電池パネル単位で実行されるため、すべてのパネルが最大電力点で動作します。  これにより、従来のストリングまたは集中型インバータに基づくシステムと比べ、全体のエネルギー収量が向上します。  パワー・オプティマイザは、送配電網切断時の高速シャットダウンを要求する最新のNEC 2017規定への準拠をサポートしつつメンテナンス費用を低減することで、システムの設計上の制約を最小限に抑え、信頼性と安全性の向上に貢献します。 続きを読む

Interactive Block Diagram

Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.

Power optimizer

STの高効率パワー・オプティマイザ向け製品

STは、高性能32bitマイクロコントローラSTM32に加え、高効率の SiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFETやSiCダイオード、トレンチゲート・フィールドストップ IGBT、ガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、および電力線通信ソリューションを提供し、パワー・オプティマイザ・ベースの太陽光発電システムにおける優れた効率と信頼性の実現に貢献します。