PLC制御ユニットは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の主要な構成要素であり、I/Oモジュールと統合することで、入力デバイスからのデータを処理し、出力を制御します。また、PROFIBUSやModbus、CANopenといったさまざまなフィールドバス、PROFINETやEtherCATなどの産業用イーサネット、無線技術、システムのバックプレーン・バスなどへの接続も実現します。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
PLC control unit
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、RS-232やRS-485、CANに対応したPLC(電力線通信)用の有線通信ソリューションや、Bluetooth® Low EnergyやLoRa®による無線通信ソリューションを提供しています。また、DC-DCスイッチング・コンバータ、リニア・ボルテージ・レギュレータ、プロテクション・デバイス、高性能STM32マイクロコントローラ / マイクロプロセッサといった製品も幅広く提供しています。