STEVAL-VP12201B

量産中
Design Win

15 V/200 mA buck converter based on VIPER122

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-VP12201B evaluation board implements a 15 V-3 W buck converter mains designed for general purpose applications, operating from 85 to 265 VAC.

It is built around the VIPER122 offline high-voltage converter of the VIPerPlus family with a 730 V Power MOSFET and PWM current mode control.

The STEVAL-VP12201B features include its small size and minimal BOM, high efficiency, low standby consumption, and tight line and load regulation over the entire input and output range.

Burst mode operation allows extremely low consumption under no load and reduces the average switching frequency to minimize all frequency related losses.

VIPER122 operates at a fixed frequency of 60 kHz with frequency jittering to meet electromagnetic disturbance standards.

  • 特徴

    • Universal input mains range: 85–265 VAC
    • Frequency: 50-60 Hz
    • Output voltage: 15 V
    • Output current: 200 mA
    • Very compact size
    • Stand-by mains consumption: < 30mW at 230 VAC
    • Average efficiency: > 77%
    • Tight line and load regulation over the entire input and output range
    • Meets IEC55022 Class B conducted EMI even with reduced EMI filter, thanks to the frequency jittering feature
    • WEEE compliant
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-VP12201B
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-VP12201B

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-VP12201B
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-VP12201B

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-VP12201B 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-VP12201B

サプライヤ:

ST

コア製品:

VIPER122

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。