製品概要
概要
This demonstration board based on VIPER16 is designed as an example of a simple non-isolated auxiliary power supply for a range of input voltages from 85 VAC to 500 VAC.
There is an ever-increasing demand for small power supplies capable of working without voltage range limitations, even at nominal levels of 400 VAC and 415 VAC, respectively. The real voltage level can reach 500 VAC (415 V + 20%).
The major markets for this type of SMPS are home appliances and metering.
The VIPER16 device includes an 800 V rugged power switch, a PWM controller, programmable overcurrent, overvoltage, overload, a hysteretic thermal protection, soft-start and safe auto-restart after any fault condition removal. Burst mode operation at light load combined with the very low consumption of the device helps to meet standby energy-saving regulations.
The significant benefit of this new chip derives from the jitter of the switching frequency and the possibility to supply the chip directly from the DC HV bus, so auxiliary supply is not mandatory.
The VIPER16 is suitable for flyback or buck topologies and thanks to an internal self-supply circuit it does not require an auxiliary supply.
-
特徴
- EMC: burst - IEC 61000-4-4 - 8 kV
- EMC: surge - IEC 61000-4-5 - 2 kV
- RoHS compliant
- Isolation: non isolated - N connected to output GND
- PCB type and size:
FR4, single side 70 μm dim.: 27 x 45 mm - Input voltage Vin: 85 - 500 VAC (f: 45 - 66 Hz)
- Output current: 150 mA total (5 V and 12 V output) output current for full input voltage range
- Output voltages:
V1= 12 V ± 10% V2= 5 V ± 4% - Short-circuit protection
- EMI: In accordance with EN55022 - class B
- Standby: 96 mW at 230 VAC
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
MCSDK Board Description (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA010V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ISA010V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA010V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA010V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。