製品概要
概要
The STEVAL-ISA119V1 is a dual output buck demonstration board using the VIPER16LD, a new off-line high voltage converter by STMicroelectronics which has been specifically developed for non-isolated SMPS.
Output regulation is easily achieved through a voltage divider to the output voltage.
The VIPER16LD can work with or without an external supply. In the former case, very low standby consumption is possible(< 50 mW at 265 Vac) while in the latter case, the cost and complication of the IC supply network may be reduced.
The other features of the device include an 800 V avalanche-rugged power section, PWM operation at 60 kHz with frequency jittering for lower EMI, limiting current with adjustable set point, on-board soft-start and safe auto-restart after a fault condition.
The available protection features are thermal shutdown with hysteresis and delayed overload protection.
-
特徴
- Input voltage range (VIN): 90 VRMSto 265 VRMS
- Output voltage 1 (VOUT1)= 12 V
- Max output current 1: (IOUT1) = 0.1 A
- Output voltage 2: (VOUT2) = 5 V (through LDO)
- Max output current 2: (IOUT2)= 0.05 A
- Precision of output regulation ΔVOUT_LF= ±5%
- High frequency output voltage ripple ΔVOUT_HF= 50 mV
- Max ambient operating temperature TA= 60 °C
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA119V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-ISA119V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-ISA119V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-ISA119V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。