STEVAL-ISA114V1

量産中
Design Win

5 V/0.8 W wide-range 30 kHz buck converter based on the VIPer06XS

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ISA114V1 evaluation board describes a 5 V- 0.15 A power supply set in buck topology with the VIPer06XS, a new off-line high voltage converter by STMicroelectronics, specifically developed for non-isolated SMPS.

The features of the device include an 800 V avalanche rugged power section, PWM operation at 30 kHz with frequency jittering for lower EMI, limiting current with adjustable set point, on-board soft-start, safe auto-restart after a fault condition and low standby power consumption.

The available protection includes a thermal shutdown with hysteresis, delayed overload protection and open loop failure protection. All protection is auto-restart mode.

  • 特徴

    • Universal input mains range:
      • input voltage: 90 - 264 VAC
      • frequency: 45 - 65 Hz
    • Single-output voltage:
      • 5 V @ 0.16 A continuous operation
    • Fully protected against faults (overload, feedback disconnection and overheating)
    • EMI: according to EN55022-Class-B
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ISA114V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ISA114V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-ISA114V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ISA114V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ISA114V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ISA114V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

VIPER06XS

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。