製品概要
概要
The STPMIC1 is a fully integrated power management IC designed for products based on high integrated application processor designs requiring low power and high efficiency.
The device integrates advanced low power features controlled by a host processor via I²C and IO interface.
The STPMIC1 regulators are designed to supply power to the application processor as well as to the external system peripherals such as: DDR, Flash memories and other system devices.
The boost converter can power up to 3 USB ports (two 500 mA host USB and one 100 mA USB OTG). Its advanced bypass architecture allows the smooth regulation of VBUS for USB ports from a battery as well as low-cost consumer 5 V AC-DC adapters.
4 buck SMPS are optimized to provide an excellent transient response and an output voltage precision for a wide range of operating conditions, high full range efficiency (η up to 90%) by implementing a low power mode with a smooth transition from PFM to PWM and also an advanced PWM synchronization technique with an integrated PLL for a better noise (EMI performance).
-
特徴
- Input voltage range from 2.8 V to 5.5 V
- 4 adjustable general purpose LDOs
- 1 LDO for DDR3 termination (sink-source), bypass mode for low power DDR or as general purpose LDO
- 1 LDO for USB PHY supply with automatic power source detection
- 1 reference voltage LDO for DDR memory
- 4 adjustable adaptive constant on-time (COT) buck SMPS converters
- 5.2 V / 1.1 A boost SMPS with bypass mode for 5 V input or battery input
- 1 power switch 500 mA USB OTG compliant
- 1 power switch 500 mA/1000 mA general purpose
- User programmable non-volatile memory (NVM), enabling scalability to support a wide range of applications
- I²C and digital IO control interface
- WFQFN 44L (5x6x0.8)
おすすめ製品
注目ビデオ
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STPMIC1APQR | 量産中 | WFQFN 44L 5X6X0.8 PITCH 0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
STPMIC1BPQR | 量産中 | WFQFN 44L 5X6X0.8 PITCH 0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
STPMIC1CPQR | 量産中 | WFQFN 44L 5X6X0.8 PITCH 0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
STPMIC1DPQR | 量産中 | WFQFN 44L 5X6X0.8 PITCH 0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
STPMIC1EPQR | 量産中 | WFQFN 44L 5X6X0.8 PITCH 0.4 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||
STPMIC1APQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPMIC1BPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPMIC1DPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPMIC1EPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
STPMIC1CPQR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
STPMIC1APQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPMIC1BPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPMIC1DPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPMIC1EPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STPMIC1CPQR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。