Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Gaming controllers
主な課題
ゲーム製品設計者は、一般に次のような項目を実現する必要があります。
- シームレスなワイヤレス接続
- 長期動作が可能なエネルギー効率の高いデバイス
- 高い処理性能
- 低いゲーム内遅延
製品 & ソリューション
STは、幅広い革新的な製品を市場に提供することで、こうした課題に応えています。STの高度に最適化された低電力Time-of-Flight(ToF)測距センサや加速度センサは、ゲーム内のインタラクションに関わる正確なセンシングを実現します。また、ジャイロセンサ、温度センサ、周辺光センサといったSTの最新の環境センサは、周囲の環境との間で非常に正確なインタラクションを行えます。
STのNFCおよびBluetooth Low Energy製品ポートフォリオは、リモート・コントローラやスマートフォンといったさまざまなデバイスとのセキュアかつ確実なワイヤレス接続を実現します。
さらに、パワー・マネージメント分野におけるSTの専門性により、薄型デバイスでのエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。
STでは、USB、HDMI、SDカード・プロテクション、その他の専用プロテクション・デバイスといった多くのユース・ケースを対象に広範なESDプロテクションも提供しており、安全で持続可能な設計を実現します。