MySTに保存する

ゲーム & XR用コントローラ/周辺機器

ゲームの関連機器には、ゲーム機、VRヘッドセット、ゲーム・コントローラのほか、ゲーム・パッド、ステアリング・ホイール、ジョイスティック、キーボード、ゲーム用マウス、その他のポインティング・デバイスといった外部電子デバイスも含まれます。 各種ゲーム機は発売以来、継続的な進化を遂げてきました。TVゲーム機は、大型スクリーンでのゲーム体験をもたらすとともに、より実体験に近いプレイを提供するための高い処理能力も備えています。こうした技術的進歩を絶えず遂げるなかで、ポータブル・ゲーム機でも、最新のビデオ・ゲームをレンダリングできるようになりました。 続きを読む

キーボード

今日のコンピュータでは、多くの場合、キーボードはワイヤレス通信でホストと接続され、従来のキー・マトリックスに加えて、マイクを含むさまざまなテキスト入力方式を提供します。 STは、要件の厳しいバッテリ駆動キーボード向けに、各種のワイヤレス通信ソリューションやパワー・マネージメント・ソリューション、幅広い低消費電力マイクロコントローラ、MEMSマイク、およびプロテクション・デバイスを提供しています。
詳細はこちら

ゲーム・コントローラ

  ゲーム・コントローラは、プレーヤとビデオ・ゲームの世界とをつなぐヒューマン・インタフェース機器(HID)です。プレーヤによる入力や操作情報をゲーム機に送信し、ゲーム機からの応答コマンドにより振動 / モータ・デバイスを駆動することで触覚フィードバックを与えます。このプロセスは、通常1ビデオ・フレーム以内に行われます。ゲーム・コントローラは、さらに革新的なユーザ・インタフェース・オプションや通信機能を搭載し、進化し続けています。
詳細はこちら

マウス

コンピュータのマウスは、従来のUSBケーブルの代わりに、ワイヤレスでホストに接続されることが多くなっています。そのため、バッテリで動作し、バッテリ駆動時間に関するあらゆる課題に対処する必要があります。 STは、要件の厳しいバッテリ駆動マウス向けに、各種ワイヤレス通信ソリューションやパワー・マネージメント・ソリューション、幅広い低消費電力マイクロコントローラ、MEMSモーション・センサ、およびプロテクション・デバイスを提供しています。
詳細はこちら

主な課題

ゲーム製品設計者は、一般に次のような項目を実現する必要があります。

  • シームレスなワイヤレス接続
  • 長期動作が可能なエネルギー効率の高いデバイス
  • 高い処理性能
  • 低いゲーム内遅延

製品 & ソリューション

STは、幅広い革新的な製品を市場に提供することで、こうした課題に応えています。STの高度に最適化された低電力Time-of-Flight(ToF)測距センサや加速度センサは、ゲーム内のインタラクションに関わる正確なセンシングを実現します。また、ジャイロセンサ、温度センサ、周辺光センサといったSTの最新の環境センサは、周囲の環境との間で非常に正確なインタラクションを行えます。
STのNFCおよびBluetooth Low Energy製品ポートフォリオは、リモート・コントローラやスマートフォンといったさまざまなデバイスとのセキュアかつ確実なワイヤレス接続を実現します。
さらに、パワー・マネージメント分野におけるSTの専門性により、薄型デバイスでのエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。
STでは、USB、HDMI、SDカード・プロテクション、その他の専用プロテクション・デバイスといった多くのユース・ケースを対象に広範なESDプロテクションも提供しており、安全で持続可能な設計を実現します。