製品概要
主な利点
Support and resources
Get everything you'll need to start your development: go on wiki, online trainings or on the community.
Mainlined OpenSTLinux Distribution
One OpenSTLinux Software compatible with STM32MP1 Series. OpenSTLinux expansion packages can be applied on the top to enable the use of additional components.
LCD-TFT display controller
Includes a 24-bit parallel digital RGB controller and provides all signals to interface directly to a broad range of LCD and TFT panels |
概要
STM32MP151C/Fデバイスは、最大800MHzで動作する高性能Arm® Cortex®-A7 32bit RISCコアをベースにしています。Cortex-A7プロセッサは、32KBのL1命令キャッシュ、32KBのL1 DCACHE、および256KBのレベル2キャッシュを搭載しています。Cortex-A7プロセッサは、ハイエンドのウェアラブル機器やその他の低消費電力の組込み機器およびコンスーマ・アプリケーションで優れた性能を発揮するように設計された、非常にエネルギー効率の高いアプリケーション・プロセッサです。Cortex-A5に比べ最大20%高いシングル・スレッド性能を備え、Cortex-A9と同等の性能を発揮します。
Cortex-A7には、ハードウェアでの仮想化サポート、NEON™、128bit AMBA®4 AXIバス・インタフェースなど、高性能なCortex-A15およびCortex-A17プロセッサのすべての機能が搭載されています。
STM32MP151C/Fデバイスは、最大209MHzの周波数で動作するCortex®-M4 32bit RISCコアも内蔵しています。Cortex-M4コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されているため、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をサポートしています。また、Cortex®-M4はDSP命令のセットおよびメモリ保護ユニット(MPU)をサポートしているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
STM32MP151C/Fデバイスは、最大8Gbit密度(1GB)、16bitまたは32bitのLPDDR2/LPDDR3、または最大533MHzのDDR3/DDR3Lの外部メモリをサポートする外部SDRAMインタフェースを備えています。
STM32MP151C/Fデバイスには、708KBの内蔵SRAM(256KBのAXI SYSRAM、各128KBの3バンクのAHB SRAM、バックアップ・ドメインの64KBのAHB SRAM、バックアップ・ドメインの4KBのSRAMを含む)と、APBバス、AHBバス、32bitマルチAHBバス・マトリックス、内部および外部メモリ・アクセスをサポートする64bitマルチレイヤAXI相互接続に接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを備えたハイスピード・メモリが内蔵されています。
すべてのデバイスは、2個のADC、2個のDAC、低消費電力RTC、12個の汎用16bitタイマ、モータ制御用の2個のPWMタイマ、5個の低消費電力タイマ、真性乱数発生器(RNG)、暗号化アクセラレーション・セルを備えています。6個の外部シグマデルタ・モジュレータ用デジタル・フィルタ(DFSDM)が用意されています。また、標準および高度な通信インタフェースも備えています。
-
特徴
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- 32bit Arm® Cortex®-A7
- L1 32KB I / 32KB D
- 256KBの統合レベル2キャッシュ
- Arm® NEON™およびArm® TrustZone®
- 32bit Arm® Cortex®-M4、FPU / MPU搭載
- 最大209MHz(最大703 CoreMark®)
- 32bit Arm® Cortex®-A7
- メモリ
- 最大1GBの外部DDRメモリ
- 最大LPDDR2/LPDDR3-1066 16bit/32bit
- 最大DDR3/DDR3L-1066 16bit/32bit
- 708KBの内蔵SRAM:256KBのAXI SYSRAM + 384KBのAHB SRAM + バックアップ・ドメインの64KBのAHB SRAMおよびバックアップ・ドメインの4KBのSRAM
- デュアル・モードのクアッドSPIメモリ・インタフェース
- 最大16bitのデータ・バス付きの柔軟な外部メモリ・コントローラ:外部ICを接続するためのパラレル・インタフェース、最大8bit ECC付きSLC NANDメモリ
- 最大1GBの外部DDRメモリ
- セキュリティ / 安全性
- セキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、アクティブ・タンパ
- Cortex®-M4リソース分離
- リセットとパワー・マネージメント
- 1.71V~3.6VのI/O電源(5VトレラントI/O)
- POR、PDR、PVD、BOR
- オンチップLDO(RETRAM、BKPSRAM、USB 1.8V、1.1V)
- バックアップ・レギュレータ(~0.9V)
- 内部温度センサ
- 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBY
- STANDBYモードでのDDRメモリ保持
- PMICコンパニオン・チップの制御
- 低消費電力
- 最小2µAの総消費電流(STANDBYモード、RTCなし、LSEなし、BKPSRAMなし、RETRAMなし)
- クロック管理
- 内部オシレータ:64MHz HSIオシレータ、4MHz CSIオシレータ、32kHz LSIオシレータ
- 外部オシレータ:8MHz~48MHz HSEオシレータ、32.768kHz LSEオシレータ
- 5つの分数モード付きPLL
- 汎用入出力
- 最大176個の割込み機能付きI/Oポート
- 最大8個のセキュアI/O
- 最大6個のウェイクアップ、3個のタンパ、1個のアクティブ・タンパ
- 最大176個の割込み機能付きI/Oポート
- 相互接続マトリックス
- 2つのバス・マトリックス
- 64bit Arm® AMBA® AXI相互接続、最大266MHz
- 32bit Arm® AMBA® AHB相互接続、最大209MHz
- 2つのバス・マトリックス
- CPU負荷を軽減する3つのDMAコントローラ
- 合計48の物理チャネル
- 1x ハイスピード汎用マスタ・ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ(MDMA)
- 最適なペリフェラル管理のためのFIFOおよびリクエスト・ルータ機能を備えた2つのデュアル・ポートDMA
- 最大35個の通信ペリフェラル
- 6x I2C FM+(1Mbit/s、SMBus/PMBus)
- 4x UART + 4× USART(12.5Mbit/s、ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、SPI)
- 6x SPI(50Mbit/s、内部オーディオPLLまたは外部クロックによる全二重I2Sオーディオ・クラス精度を備えた3つを含む)(USART付き+4)
- 4x SAI(ステレオ・オーディオ:I4S、PDM、SPDIF Tx)
- 4つの入力のSPDIF Rx
- HDMI -CEC インタフェース
- MDIO スレーブインタフェース
- 3x 最大8bit SDMMC(SD / e•MMC™ / SDIO)
- 2x USB2.0ハイスピード・ホスト+ 1x USB2.0フルスピードOTG同時接続
- または、1x USB2.0ハイスピード・ホスト+ 1x USB2.0ハイスピードOTG同時接続
- 10/100MまたはギガビットEthernet GMAC
- IEEE 1588v2ハードウェア、MII/RMII/GMII/RGMII
- 最大140MB/秒の8bit~14bitカメラ・インタフェース
- 6つのアナログ・ペリフェラル
- 2× ADC、最大分解能16bit(12bitで最大4.5Msps、14bitで最大4Msps、16bitで最大6Msps)
- 1× 温度センサ
- 2× 12bit D/Aコンバータ(1MHz)
- 1× シグマデルタ・モジュレータ用デジタル・フィルタ(DFSDM)(8チャネル/6フィルタ)
- 内部または外部ADC/DACリファレンスVREF+
- グラフィックス
- LCD-TFTコントローラ、最大24bit // RGB888
- 最大WXGA(1366×768)@60fpsまたは最大フルHD(1920×1080)@30fps
- ピクセル・クロック:最大90MHz
- プログラム可能なカラーLUTを備えた2レイヤ
- LCD-TFTコントローラ、最大24bit // RGB888
- 最大25個のタイマと3個のウォッチドッグ
- 2x 32bitタイマ、最大4つのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタと直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を装備
- 2x 高度な16bitモータ制御用タイマ
- 10x 16bit汎用タイマ(PWMなしの基本タイマ2個を含む)
- 5x 16bit低消費電力タイマ
- サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダを備えたRTC
- 4つのCortex®-A7システム・タイマ(セキュア、非セキュア、仮想、ハイパーバイザ)
- 1x SysTick M4タイマ
- 3x ウォッチドッグ(2x 独立型とウィンドウ型)
- ハードウェア・アクセラレーション
- AES 128、192、256、TDES
- HASH(MD5、SHA-1、SHA224、SHA256)、HMAC
- 2x 真性乱数発生器(それぞれ3つのオシレータ)
- 2x CRC計算ユニット
- デバッグモード
- Arm® CoreSight™トレースおよびデバッグ:SWDおよびJTAGインタフェース
- 8KB内蔵トレース・バッファ
- 96bitのユニークIDを含む3072bitのヒューズ、ユーザ用に最大1184bitを利用可能
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
回路ダイアグラム
関連製品
おすすめ製品
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
ハードウェアモデル (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 3.0 | 08 Mar 2023 | 08 Mar 2023 |
System View Description (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2023 | |
ZIP | 1.1 | 30 Jan 2024 | 30 Jan 2024 |
IBIS models (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 07 Mar 2023 | 07 Mar 2023 |
BSDL files (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 4.0 | 07 Jun 2023 | 07 Jun 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STM32MP151CAA3 | 量産中 | LFBGA 448 18x18x1.7 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAA3T | 量産中 | LFBGA 448 18x18x1.7 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAB3 | 量産中 | LFBGA 354 16x16x1.7 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAB3T | 量産中 | LFBGA 354 16x16x1.7 P 0.8 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAC3 | 量産中 | TFBGA 361 12x12x1.2 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAC3T | 量産中 | TFBGA 361 12x12x1.2 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAD3 | 量産中 | TFBGA 257 10x10x1.2 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 | |
STM32MP151CAD3T | 量産中 | TFBGA 257 10x10x1.2 P 0.5 mm | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Junction Temperature (°C) (min) | Junction Temperature (°C) (max) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
STM32MP151CAC3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAA3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAD3T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAD3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAB3T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAC3T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAB3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
| |||||||||||
STM32MP151CAA3T | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STM32MP151CAC3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAA3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAD3T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAD3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAB3T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAC3T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAB3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32MP151CAA3T 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。