AR玩具(TUI)には、デジタル・コンテンツとのインタラクションのために、ユーザが触れ、動かし、操作することができるタッチスクリーン、トラッキング・マット、物理的なボタン、スライダ、ノブやその他のさまざまな要素を組み込むことができます。
これらの玩具では、センサ、カメラ、ソフトウェアを組み合わせてデジタル・コンテンツを現実世界に重ね合わせオーバーレイし、複合現実体験を作り出します。
AR玩具は、テクノロジーの進歩に伴いますます人気が高まりつつあります。また、テクノロジーを利用して遊び体験や学習体験を向上させることのメリットに気づく親や教育者も増えています。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
AR toys
主な課題
AR玩具業界で克服すべき主な課題は、次のとおりです。
- シームレスなワイヤレス接続
- 高いエネルギー効率による長寿命の実現
- 高い反応性
- 信頼性の高い環境とユーザ・センシング
製品 & ソリューション
STは、幅広い革新的な製品を提供することにより、AR玩具の設計上の課題に対処しています。
STの高度に最適化された低消費電力ToF測距センサは、高速で正確な3Dセンシングを可能にします。また、STのジャイロセンサ、加速度センサ、周辺光センサなどの環境センサは、複合現実環境で、正確な位置追跡と高度なインタラクションを実現します。
STのBluetooth LE製品ポートフォリオは、リモート・コントローラ、スマートフォン、その他多くのデバイスで信頼性の高いワイヤレス・コネクティビティを可能にする一方、NFC範囲で正確な位置追跡機能を提供します。
さらに、パワー・マネージメント分野におけるSTの専門性により、薄型デバイスでのエネルギー効率に優れたプロビジョニングを可能にします。
広範なユース・ケースに対応できるSTのESD保護デバイスも、同様に重要です。これらの専用保護デバイスは、USB保護からHDMIやSDカードの保護に至るまで、持続可能な設計に大きく貢献しています。