MySTに保存する

車載向け組込みセキュリティ

現在では、自動車に関する革新的なテクノロジーの約80%がエレクトロニクスにより実現されています。コネクテッド・カーや自動運転技術の発展により、カー・アクセス、セキュア・ゲートウェイ、コネクテッド・カー・システム、センサといったさまざまな車載システムだけでなく、パワートレインやシャーシなど、安全性にかかわるアプリケーションにおいてもセキュリティはきわめて重要となっています。 続きを読む

セキュアQi充電

WPC(Wireless Power Consortium)のQi 1.3およびQi2仕様では、より高い出力レベルでさまざまなデバイスに対してワイヤレス充電が可能になります。
Qiの認証を受けた充電器の自動車メーカーと製造業者は、車載用STSAFE認証ソリューションで安全要件に対処できます。STはまた、車内でのワイヤレス充電に対応したセキュア・エレメントと非接触NFCリーダをベースとするあらゆるソリューションを提供し、メーカーが自動車、接続デバイス、およびユーザの安全を守れるよう支援しています。
詳細はこちら

セキュア・カー・アクセス

コネクテッド・カーの普及に伴い、デジタル・キー・アクセスの必要性が高まっています。  STは、組込みセキュア・エレメント(eSE)、セキュア・ゲートウェイ、NFCリーダライタICをベースにしたセキュアNFCカー・アクセスのためのターンキー・ソリューションを提供しています。STのソリューションは、Car Connectivity Consortium(CCC)のデジタル・キー仕様を満たしています。
詳細はこちら

セキュア・ゲートウェイ

よりコネクテッドな自動車の普及に伴い、自動車のアーキテクチャはますます複雑になり、高度に集積された電子部品の重要性が高まっています。また、車載ネットワークの高速化や自動車からクラウドへの高速接続といったトレンドにより、車載通信および外部通信向けの中央ハブとして機能する、高性能スマート・ゲートウェイの需要が高まっています。スマート・ゲートウェイは、データ交換の処理において高い性能を実現するとともに、悪意のあるデータを自動車システムに注入することでドライバの安全性を損なったり、データのプライバシーを
詳細はこちら

STの革新的なテクノロジー

車載用エレクトロニクス分野における30年以上の経験に基づくSTの車載用セキュア・ソリューションは、より安全でセキュアな運転を実現します。最新世代の車載用マイクロコントローラ / マイクロプロセッサとセキュア・エレメントを組み合わせることで、さまざまな設計にきわめて柔軟に統合することができ、次世代のデジタル・テクノロジーへの対応や、ASIL-B / Dに準拠したアプリケーション開発が可能です。

包括的なソリューション

STは、EVITA Medium / Fullプロファイルをサポートする組込みハードウェア・セキュリティ・モジュール(eHSM)、およびEVITA Fullプロファイルに準拠し、EAL5+ common criteria認証済みの組込みセキュア・エレメント(eSE)に基づく包括的なセキュリティ・ソリューションを提案しています。また、セキュアな車載セルラー通信を実現する、車載用組込みSIM(eSIM)も提供しています。 ​

製品

製品

デバイスと自動車間のセキュア・コネクティビティおよびデジタル・キー・システムに対応し、CCC V3仕様に準拠したシームレスなソリューション

STSAFE-VJ100-CCCセキュア・エレメント、SPC58車載用マイクロコントローラ(メインECU)、ST25R3920B NFCリーダライタICを組み合わせることで、CCC V3.0に準拠した、セキュアな鍵および証明書管理、Over-The-Air(OTA)ソフトウェア更新を実現し、スマートフォンを使用して自動車のドアやトランクを安全に開閉することができます。

詳細情報