IO-Link通信ネットワーク(IEC 61131-9)は、アクチュエータおよびセンサ・レベルにまで至る双方向のポイント・ツー・ポイント・データ通信に使用することにより、データの前処理、センサ・パラメータの調整、および高度な診断を可能にし、Industry 4.0への道を開きます。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
IO-Link modules
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
製品 & ソリューション
STは、IO-Linkトランシーバ(マスタおよびデバイス)、STM32 / STM8マイクロコントローラ、プロテクション・デバイスなどの幅広いソリューションを提供し、静電放電(ESD)、バースト、およびサージ耐性に関するIEC 61000規格への適合をサポートしています。また、効率的なIO-Link通信モジュールの実装に貢献するリファレンス設計など、さまざまなハードウェア / ソフトウェア評価ツールも提供しています。