スマート化が進むドアベルには、オーディオ、ビデオ・ストリーミング、ワイヤレス・コネクティビティ、存在検知といった新しい機能が搭載されています。ビルのセキュリティ強化に貢献するとともに、インターネット接続可能な場合は、居住者が自宅や外出先から訪問者を確認し、やりとりすることもできます。ドアベルは、一般的にバッテリで駆動するため、高電力効率のバッテリ・ソリューションが求められます。 続きを読む
Interactive Block Diagram
Click on the diagram to choose the products you need, to start your design.
Smart doorbell
Sub-system:
This content is not supported on Internet Explorer 11. Please use a more recent browser.
主な課題
- 小型設計により、エンド・ユーザのセットアップを簡略化
- 高品質なオーディオ & ビデオ入出力
- 以下を実現するパワー・マネージメントおよび高効率バッテリの必要性
- 長いバッテリ寿命を実現する低消費電力性能
- 温度範囲全体、特に低温環境下における安定したバッテリ動作
- 適時ハイバネーションによる節電
- 高速ウェイクアップによるリアルタイム・モニタリング
- 暗いときでも存在検知を行える高度なセンシング
製品 & ソリューション
STは、高性能な測距センサや存在検知センサ、超低消費電力STM32マイクロコントローラ、NFCリーダライタ / タグIC、Bluetooth® Low Energy、Zigbee、超低消費電力Sub-GHzコネクティビティ・ソリューションなどを提供しています。また、スマートで高電力効率のドアベル・ソリューションを設計できる開発ツールも提供しています。